Valikko Haku

Tulppa vetimellä 15.8 mm 13.5 mm LDPE Sininen

Tämä sininen sivuvetoliuska takaa erinomaisen suojan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta tuotannon, säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Sivuvetoliuska auttaa irrottamaan osan ahtaissa paikoissa.
Tuotekoodi:

P-16

7244 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
700 - 6999 0,1572 €
7000 + 0,062 €
Vakiopakkaus: 7000

Tilaa useita 700

Kokonaishinta:

110,04 €

700 x 0,1572 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 19.1 mm
d1 13.5 mm
d2 15.8 mm
Väri Sininen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä