Valikko Haku

Tulppa vetimellä 29.1 mm 25.3 mm LDPE Sininen

Tämä sininen sivuvetoliuska takaa erinomaisen suojan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta tuotannon, säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Sivuvetoliuska auttaa irrottamaan osan ahtaissa paikoissa.
Tuotekoodi:

P-41

13910 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,2903 €
2500 + 0,1147 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

72,58 €

250 x 0,2903 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 33.3 mm
d1 25.3 mm
d2 29.1 mm
Väri Sininen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä