Valikko Haku

Tulppa vetimellä 44.5 mm 41.5 mm LDPE Sininen

Tämä sininen sivuvetoliuska takaa erinomaisen suojan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta tuotannon, säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Sivuvetoliuska auttaa irrottamaan osan ahtaissa paikoissa.
Tuotekoodi:

P-57

26494 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,391 €
1000 - 9999 0,1533 €
10000 + 0,1464 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

39,10 €

100 x 0,391 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 41.5 mm
d2 49.3 mm
Väri Sininen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä