HTTP Status 400 – Bad Request

Valikko Haku

Slottex-tulpat

Varastossa

Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.

Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.

Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Kaksoistiivisterengas tarjoaa varman ja luotettavan tiivistyksen.
  • Suojaa roskilta ja kosteudelta.
  • Helppo asentaa ja irrottaa käsin.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D Thread Sizes (All) h Väri Materiaali Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,2135 € - 0,2368 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M24 x 1.6
10.0 mm
Keltainen
PA
Metric-Kierteet
3
0,3395 € - 0,3778 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
M30 x 1.6
12.0 mm
Keltainen
PA
Metric-Kierteet
3
0,3039 € - 0,3176 € 508 Varastossa
34.0 mm
M28 x 1.6
12.0 mm
Keltainen
PA
Metric-Kierteet
3
0,0887 € - 0,0984 € 1564 Varastossa
14.5 mm
M10 x 1.6
9.0 mm
Keltainen
PA
Metric-Kierteet
3
0,2012 € - 0,5002 € 6336 Varastossa
23.9 mm
3/4-17
11.2 mm
Sininen
PE
UNF-Kierteet
4
0,6475 € - 0,7201 € 8 Varastossa
52.0 mm
M45 x 2.1
13.5 mm
Keltainen
PA
Metric-Kierteet
3
0,2094 € - 0,529 € 9696 Varastossa
15.8 mm
7/16-21
7.6 mm
Sininen
PE
UNF-Kierteet
4
0,6215 € - 0,6544 € 40 Varastossa
52.0 mm
M45 x 1.6
12.0 mm
Keltainen
PA
Metric-Kierteet
3
0,4613 € - 0,512 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
M38 x 1.6
12.0 mm
Keltainen
PA
Metric-Kierteet
3
0,4257 € - 0,4723 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M33 x 2.1
13.5 mm
Keltainen
PA
Metric-Kierteet
3
0,4833 € - 0,5366 € 150 Varastossa
45.0 mm
M36 x 2.1
13.5 mm
Keltainen
PA
Metric-Kierteet
3
0,1313 € - 0,3248 € 12900 Varastossa
17.3 mm
1/2-21
9.1 mm
Sininen
PE
UNF-Kierteet
4
0,7009 € - 0,7776 € 3 Varastossa
55.0 mm
M48 x 2.1
13.5 mm
Keltainen
PA
Metric-Kierteet
3
0,7844 € - 0,8721 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M52 x 2.1
13.5 mm
Keltainen
PA
Metric-Kierteet
3
0,2587 € - 0,7044 € 1310 Varastossa
26.9 mm
7/8-15
12.7 mm
Sininen
PE
UNF-Kierteet
4
0,1875 € - 0,5462 € 7800 Varastossa
19.1 mm
9/16-19
9.7 mm
Sininen
PE
UNF-Kierteet
4
0,2861 € - 0,8941 € 60 Varastossa
30.0 mm
1-15
10.9 mm
Sininen
PE
UNF-Kierteet
4
0,4545 € - 0,9861 € 310 Varastossa
45.0 mm
M36 x 1.6
12.0 mm
Keltainen
PA
Metric-Kierteet
3
0,2642 € - 0,293 € 450 Varastossa
33.0 mm
M27 x 1.6
12.0 mm
Keltainen
PA
Metric-Kierteet
3
0,3819 € - 0,4257 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
M30 x 2.1
13.5 mm
Keltainen
PA
Metric-Kierteet
3
  • / 5
Kierretulppa 30.0 mm Metric-Kierteet M24 x 1.5 Keltainen PA

466975

Hinta-alue
0,2368 € - 0,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x 1.6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 38.0 mm Metric-Kierteet M30 x 1.5 Keltainen PA

466979

Hinta-alue
0,3778 € - 0,3395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 1.6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 34.0 mm Metric-Kierteet M28 x 1.5 Keltainen PA

466978

Hinta-alue
0,3176 € - 0,3039 €

Varastotasot
508 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1.6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 14.5 mm Metric-Kierteet M10 x 1.5 Keltainen PA

466974

Hinta-alue
0,0984 € - 0,0887 €

Varastotasot
1564 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1.6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 23.9 mm UNF-Kierteet 3/4-16 Sininen PE

B-7

Hinta-alue
0,5002 € - 0,2012 €

Varastotasot
6336 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-17
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierretulppa 52.0 mm Metric-Kierteet M45 x 2.0 Keltainen PA

466990

Hinta-alue
0,7201 € - 0,6475 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2.1
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 15.8 mm UNF-Kierteet 7/16-20 Sininen PE

B-3

Hinta-alue
0,529 € - 0,2094 €

Varastotasot
9696 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16-21
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierretulppa 52.0 mm Metric-Kierteet M45 x 1.5 Keltainen PA

466983

Hinta-alue
0,6544 € - 0,6215 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 1.6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 48.0 mm Metric-Kierteet M38 x 1.5 Keltainen PA

466982

Hinta-alue
0,512 € - 0,4613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1.6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 40.0 mm Metric-Kierteet M33 x 2.0 Keltainen PA

466987

Hinta-alue
0,4723 € - 0,4257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2.1
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 45.0 mm Metric-Kierteet M36 x 2.0 Keltainen PA

466988

Hinta-alue
0,5366 € - 0,4833 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2.1
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 17.3 mm UNF-Kierteet 1/2-20 Sininen PE

B-4

Hinta-alue
0,3248 € - 0,1313 €

Varastotasot
12900 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-21
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierretulppa 55.0 mm Metric-Kierteet M48 x 2.0 Keltainen PA

466991

Hinta-alue
0,7776 € - 0,7009 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2.1
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 60.0 mm Metric-Kierteet M52 x 2.0 Keltainen PA

466992

Hinta-alue
0,8721 € - 0,7844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M52 x 2.1
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa Sininen 7/8-14 UNF-Kierteet

B-8

Hinta-alue
0,7044 € - 0,2587 €

Varastotasot
1310 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-15
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierretulppa 19.1 mm UNF-Kierteet 9/16-18 Sininen PE

B-5

Hinta-alue
0,5462 € - 0,1875 €

Varastotasot
7800 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16-19
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierretulppa 30.0 mm UNF-Kierteet 1-14 Sininen PE

B-9

Hinta-alue
0,8941 € - 0,2861 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-15
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierretulppa 45.0 mm Metric-Kierteet M36 x 1.5 Keltainen PA

466981

Hinta-alue
0,9861 € - 0,4545 €

Varastotasot
310 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 1.6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 33.0 mm Metric-Kierteet M27 x 1.5 Keltainen PA

466977

Hinta-alue
0,293 € - 0,2642 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 1.6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 38.0 mm Metric-Kierteet M30 x 2.0 Keltainen PA

466986

Hinta-alue
0,4257 € - 0,3819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 2.1
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request