Valikko Haku

Kierretulppa 16.0 mm BSP-Kierteet 1/8-28 Keltainen PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Tuotekoodi:

110845

2110 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 2999 0,2587 €
3000 - 4999 0,1656 €
5000 + 0,1108 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

258,70 €

1000 x 0,2587 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi BSP Threads
Väri Keltainen
Koko materiaali Polyamidi
Tyyppi 3
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä