Valikko Haku

Kierretulppa 12.0 mm Metric-Kierteet M8 x 1.0 Keltainen PE

Closed Slottex Plug (Type 1) with a larger protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Tuotekoodi:

110860

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2498 €
5000 + 0,1697 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

124,90 €

500 x 0,2498 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 1
Tullinimike 3926300090

Tuote 110860 korvaa:

Kierretulppa 12.0 mm Metric-Kierteet 17.5 mm Keltainen PE
Tuotekoodi: 12139

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä