Valikko Haku

Kierretulppa 19.0 mm Metric-Kierteet M8 x 1.0 Keltainen PE

Closed Slottex Plug (Type 5) with an inverted head style, are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Tuotekoodi:

12142

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,3191 €
3000 + 0,1642 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

95,73 €

300 x 0,3191 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 5 - Laajennettava
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä