Valikko Haku

Kierretulppa 22.0 mm Metric-Kierteet M16 x 1.5 Keltainen LDPE

Keltaisessa Slottex-tulpassa on kaksoistiivisterengas laipan alapuolella, mikä tarjoaa positiivisen sulkemisen. Sen pää on suunniteltu siten, että nestettä ei jää loukkuun. Se voidaan asentaa nopeasti ja helposti ruuvimeisselillä, jakoavaimella tai kuusiokoloavaimella. Valmistettu LDPE-materiaalista ja käytetään metrisissä kierteissä.
Tuotekoodi:

20597986

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,1624 €
3000 - 14999 0,116 €
15000 + 0,1044 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

48,72 €

300 x 0,1624 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW 13.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Väri Keltainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä