Valikko Haku

Kierretulppa 28.5 mm UNF-Kierteet 7/8-14 Keltainen PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Tuotekoodi:

466954

6274 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,4082 €
3000 + 0,1944 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

122,46 €

300 x 0,4082 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi UNF Threads
Väri Keltainen
Koko materiaali Polyamidi
Tyyppi 3
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä