Valikko Haku

Kierretulppa 31.5 mm UNF-Kierteet 1-14 Keltainen PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Tuotekoodi:

466955

3560 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4973 €
1000 - 9999 0,2368 €
10000 + 0,2245 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

49,73 €

100 x 0,4973 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi UNF Threads
Väri Keltainen
Koko materiaali Polyamidi
Tyyppi 3
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä