Valikko Haku

Kierretulppa 15.8 mm UNF-Kierteet 7/16-20 Sininen PE

Tämä sininen avoin slottex-tulppa on valmistettu HDPE:stä, ja se soveltuu UNF-kierteisiin. Voidaan asentaa käsin tai sähkötyökalulla. Tätä tiukkaa tiivistystä käytetään yleiseen suojaukseen ja käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suojaa mahdollisilta jäännösvuodoilta.
Tuotekoodi:

B-3

8789 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1100 - 10999 0,529 €
11000 + 0,2094 €
Vakiopakkaus: 11000

Tilaa useita 1100

Kokonaishinta:

581,90 €

1100 x 0,529 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi UNF Threads
Väri Sininen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 4
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä