Valikko Haku

Kierretulppa 19.1 mm UNF-Kierteet 9/16-18 Sininen PE

Tämä sininen avoin slottex-tulppa on valmistettu HDPE:stä, ja se soveltuu UNF-kierteisiin. Voidaan asentaa käsin tai sähkötyökalulla. Tätä tiukkaa tiivistystä käytetään yleiseen suojaukseen ja käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suojaa mahdollisilta jäännösvuodoilta.
Tuotekoodi:

B-5

5881 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
600 - 5999 0,5462 €
6000 + 0,1875 €
Vakiopakkaus: 6000

Tilaa useita 600

Kokonaishinta:

327,72 €

600 x 0,5462 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi UNF Threads
Väri Sininen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 4
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä