Valikko Haku

Kierretulppa 20.6 mm UNF-Kierteet 5/8-18 Sininen PE

Tämä sininen avoin slottex-tulppa on valmistettu HDPE:stä, ja se soveltuu UNF-kierteisiin. Voidaan asentaa käsin tai sähkötyökalulla. Tätä tiukkaa tiivistystä käytetään yleiseen suojaukseen ja käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suojaa mahdollisilta jäännösvuodoilta.
Tuotekoodi:

B-6

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,4916 €
5000 + 0,1944 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

245,80 €

500 x 0,4916 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi UNF Threads
Väri Sininen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 4
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä