Valikko Haku

Kierretulppa 30.0 mm UNF-Kierteet 1-14 Sininen PE

Tämä sininen avoin slottex-tulppa on valmistettu HDPE:stä, ja se soveltuu UNF-kierteisiin. Voidaan asentaa käsin tai sähkötyökalulla. Tätä tiukkaa tiivistystä käytetään yleiseen suojaukseen ja käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suojaa mahdollisilta jäännösvuodoilta.
Tuotekoodi:

B-9

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,8941 €
2000 + 0,2861 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

178,82 €

200 x 0,8941 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi UNF Threads
Väri Sininen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 4
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä