These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2491 € - 0,334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,1382 € - 0,1903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,1861 € - 0,2587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,1367 € - 0,1889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,1629 € - 0,2957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,1903 € - 0,3491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,1367 € - 0,1889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,1957 € - 0,3559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,3012 € - 0,4887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,1337 € - 0,1848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,1533 € - 0,2806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,2971 € - 0,4833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,1202 € - 0,1601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
Väritön
|
PA
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,141 € - 0,1957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,2491 € - 0,334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,1382 € - 0,1903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,1861 € - 0,2587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,141 € - 0,1957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,245 € - 0,3285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
0,1298 € - 0,1793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.