Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Väritön

Kaksiosaiset rullalaakerit liukuvat helposti paikoilleen ja suojaavat pyöriviä ja liukuvia komponentteja kulumiselta käytön aikana.
Essentra tuotenumero:

10588116

Valmistajan tuotenumero:

2005846

323328 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,521 €
250 + 0,3349 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

26,05 €

50 x 0,521 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän koko 10.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 15.0 mm
Laipan paksuus 0.8 mm
Sisäkkeen halkaisija 10.0 mm
Sisäkkeen korkeus 2.1 mm
Sisähalkaisija 10.0 mm
Paneelin enimmäispaksuus 2.1 mm
Paneelin vähimmäispaksuus 2.1 mm
Nimellinen sisähalkaisija 10.0 mm
Ulkohalkaisija 11.6 mm
Kokonaishalkaisija 15.0 mm
Kokonaiskorkeus 3.6 mm
Kokonaispituus 3.6 mm
Ulokkeen ulkohalkaisija 15.0 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaali PA

Tuote 2005846 korvaa:

Holkki 10.0 mm 11.7 mm 15.0 mm PA Väritön
Essentra tuotenumero: 10217535
Valmistajan tuotenumero: 164006000002

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä