Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, HiiliteräsVäri: Väritön, Valkoinen, Materiaalin syttyvyysstandardi: Series Code:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,7918 € - 5,3258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
3,9977 € - 4,4358 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
1,6018 € - 1,7661 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
1,547 € - 1,725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
4,4222 € - 4,915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
1,7935 € - 1,9988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1,7661 € - 1,9715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,3137 € - 2,5739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,081 € - 2,3137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
2,4506 € - 2,7108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
2,4917 € - 2,7655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,3685 € - 2,6149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
2,4643 € - 2,7382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
2,8614 € - 3,1763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
4,5043 € - 4,9972 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
1,8619 € - 2,0673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
2,2316 € - 2,4643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
2,1221 € - 2,3411 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
1,7113 € - 1,903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
5,8323 € - 6,4895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.