Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, HiiliteräsVäri: Väritön, Valkoinen, Materiaalin syttyvyysstandardi: Series Code:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,0662 € - 4,518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
1,8619 € - 2,0673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,437 € - 2,6971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
1,6018 € - 1,7798 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
1,5607 € - 1,7387 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,5607 € - 1,725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1,8482 € - 2,0673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
1,9715 € - 2,1905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,0262 € - 2,259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
2,1084 € - 2,3411 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,5739 € - 2,8477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
3,1078 € - 3,4364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,1626 € - 3,5185 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
2,5191 € - 2,8066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
3,0667 € - 3,4227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
4,4222 € - 4,9013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
1,9167 € - 2,1357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,903 € - 2,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,081 € - 2,3274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1,9988 € - 2,2316 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.