Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 21.3 mm 20.0 mm Keltainen LDPE

Tämä putkitulppa suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä NPT-putken päitä. Se on suunniteltu tarttumaan putken ulkopinnalle ja estää vierasmateriaalien pääsyn putkeen säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

10286

30040 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
220 - 2199 0,1285 €
2200 + 0,0384 €
Vakiopakkaus: 2200

Tilaa useita 220

Kokonaishinta:

28,27 €

220 x 0,1285 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 21.3 mm
H 20.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 15, ANSI 1/2
Ilmareikä Ei
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 2
Standardit DIN 15, ANSI 1/2
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä