Valikoima vakiokokoisia putkia suojaavia putkikorkkeja on saatavilla edullisesti laadukkaalla pinnalla. Vakiokokoisia putkikorkkeja on saatavilla eri materiaalista valmistettuna: LDPE ja joustava PE. Tarjolla on myös monia kokoja.
Nämä valetut korkit on suunniteltu tarttumaan putkien ulkopinnalle ja estämään vieraskappaleiden pääsy säilytyksen ja toimituksen aikana. Ne on nopea ja helppo asentaa ja irrottaa joko käsin tai automaattisella laitteella.
Sarjaan sisältyy korkkeja, joiden sisärihlat takaavat tiiviin istumisen ja irtoamisen paineen kasvun jälkeen. Valikoimassa on lisäksi korkkeja, joissa on pieni ilmanpoistoreikä. Ilmanpoistoreiän ansiosta korkki voidaan sovittaa kunnolla, mikä myös auttaa eliminoimaan ilmanpaineen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,4959 € - 19,4959 € | 131 Varastossa |
16 in
406.4 mm
|
|||||||||
0,6133 € - 1,288 € | 5062 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
2,2042 € - 5,0889 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.563 in
141.3 mm
|
|||||||||
0,1464 € - 0,2961 € | 1286 Varastossa |
1.669 in
42.4 mm
|
|||||||||
0,638 € - 1,6733 € | 15318 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
1,2828 € - 1,2828 € | 3090 Varastossa |
5.5 in
139.7 mm
|
|||||||||
2,9024 € - 9,5453 € | 1733 Varastossa |
10.748 in
273.0 mm
|
|||||||||
72,2748 € - 108,4053 € | 70 Varastossa |
26 in
660.4 mm
|
|||||||||
132,8301 € - 199,2451 € | 20 Varastossa |
34 in
863.6 mm
|
|||||||||
286,183 € - 429,295 € | 2 Varastossa |
56 in
1422.4 mm
|
|||||||||
8,4587 € - 8,4587 € | 140 Varastossa |
18 in
457.2 mm
|
|||||||||
1,1377 € - 3,1338 € | 170 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
0,486 € - 1,3052 € | 5620 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||||
0,9912 € - 2,5933 € | 508 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||||
10288 | 0,1159 € - 0,2409 € | 9390 Varastossa |
1.327 in
33.7 mm
|
||||||||
0,8639 € - 2,9038 € | 1079 Varastossa |
5 in
127.0 mm
|
|||||||||
1,9578 € - 9,2003 € | 2997 Varastossa |
8.626 in
219.1 mm
|
|||||||||
40,9771 € - 61,4726 € | 86 Varastossa |
22 in
558.8 mm
|
|||||||||
111,6501 € - 167,4683 € | 8 Varastossa |
40 in
1016.0 mm
|
|||||||||
5,3087 € - 5,3087 € | 407 Varastossa |
16 in
406.4 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa