Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 70.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

An injection moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes. Prevents the ingress of foreign agents during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. Low cost but high quality. Internal ribs ensure a tight fit and release pressure build up. Meets ANSI and DIN specifications.
Tuotekoodi:

1258266

3361 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
60 - 599 12,2192 €
600 + 5,8186 €
Vakiopakkaus: 600

Tilaa useita 60

Kokonaishinta:

733,15 €

60 x 12,2192 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 70.0 mm
H 30.0 mm
Ilmareikä Ei
Väri Harmaa
Materiaali LDPE
Tyyppi 3
Tullinimike 3923509000

Tuote 1258266 korvaa:

Putkisuojus standardi putkille 70.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE
Tuotekoodi: 34141

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä