Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 39.3 mm 25.0 mm Keltainen LDPE

Tämä putkitulppa suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä NPT-putken päitä. Se on suunniteltu tarttumaan putken ulkopinnalle ja estää vierasmateriaalien pääsyn putkeen säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

12616

1500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,9114 €
500 + 0,3518 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

45,57 €

50 x 0,9114 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 39.3 mm
H 25.0 mm
Ilmareikä Ei
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä