Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 88.9 mm 36.0 mm Keltainen LDPE

Tämä putkitulppa suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä NPT-putken päitä. Se on suunniteltu tarttumaan putken ulkopinnalle ja estää vierasmateriaalien pääsyn putkeen säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

199481

892 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
18 - 179 1,8774 €
180 + 0,638 €
Vakiopakkaus: 180

Tilaa useita 18

Kokonaishinta:

33,79 €

18 x 1,8774 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 88.9 mm
H 36.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 80, ANSI 3
Ilmareikä Kyllä
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 2
Standardit DIN 80, ANSI 3
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä