Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 101.6 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

Tämä putkitulppa suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä NPT-putken päitä. Se on suunniteltu tarttumaan putken ulkopinnalle ja estää vierasmateriaalien pääsyn putkeen säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

199483

654 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 2,1908 €
100 - 199 0,7735 €
200 - 1999 0,5216 €
2000 - 3999 0,4942 €
4000 + 0,4682 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

21,91 €

10 x 2,1908 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 101.6 mm
H 40.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 90, ANSI 3-1/2
Ilmareikä Kyllä
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 2
Standardit DIN 90, ANSI 3-1/2
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä