Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 114.3 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 90 3½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Tuotekoodi:

199484

15010 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 2,6968 €
100 - 199 0,983 €
200 - 1999 0,6626 €
2000 - 3999 0,6297 €
4000 + 0,5969 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

26,97 €

10 x 2,6968 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 114.3 mm
H 40.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 100, ANSI 4
Ilmareikä Ei
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 2
Standardit DIN 100, ANSI 4
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä