Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 168.3 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

Tämä putkitulppa suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä NPT-putken päitä. Se on suunniteltu tarttumaan putken ulkopinnalle ja estää vierasmateriaalien pääsyn putkeen säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

199493

2208 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
48 + 1,5881 €
Vakiopakkaus: 48

Tilaa useita 48

Kokonaishinta:

76,23 €

48 x 1,5881 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 168.3 mm
H 40.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 150, ANSI 6
Ilmareikä Kyllä
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 2
Standardit DIN 150, ANSI 6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä