Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 219.1 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

Tämä putkitulppa suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä NPT-putken päitä. Se on suunniteltu tarttumaan putken ulkopinnalle ja estää vierasmateriaalien pääsyn putkeen säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

199495

225 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 9,5166 €
25 - 49 2,6971 €
50 - 499 2,1631 €
500 - 999 2,0673 €
1000 + 1,9578 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

47,58 €

5 x 9,5166 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 219.1 mm
H 40.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 200, ANSI 8
Ilmareikä Kyllä
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 2
Standardit DIN 200, ANSI 8
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä