Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 273.0 mm 45.0 mm Keltainen LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 200 8”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Tuotekoodi:

199496

550 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 9,5453 €
25 - 249 3,231 €
250 - 499 3,0667 €
500 + 2,9024 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

47,73 €

5 x 9,5453 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 273.0 mm
H 45.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 250, ANSI 10
Ilmareikä Ei
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 2
Standardit DIN 250, ANSI 10
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä