Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 323.9 mm 50.0 mm Keltainen LDPE

Tämä putkitulppa suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä NPT-putken päitä. Se on suunniteltu tarttumaan putken ulkopinnalle ja estää vierasmateriaalien pääsyn putkeen säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

199499

160 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 17 13,9155 €
18 - 179 4,737 €
180 - 359 4,5043 €
360 + 4,2716 €
Vakiopakkaus: 18

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

13,92 €

1 x 13,9155 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 323.9 mm
H 50.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 300, ANSI 12
Ilmareikä Kyllä
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 2
Standardit DIN 300, ANSI 12
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä