Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 67.0 mm 35.4 mm Väritön LDPE

Vakiokokoinen putken suojus on suunniteltu asettumaan putkien ulkohalkaisijaan ja estämään vieraiden aineiden pääsy sisälle varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se on helppo ja nopea koota ja irrottaa automaattisilla laitteilla tai käsin. Sisältää sisäiset rihlat kiinnittämisen takaamiseksi. Väritön, valmistettu LDPE:stä.
Tuotekoodi:

20593346

1860 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
60 - 599 0,406 €
600 - 2999 0,29 €
3000 + 0,261 €
Vakiopakkaus: 600

Tilaa useita 60

Kokonaishinta:

24,36 €

60 x 0,406 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 67.0 mm
H 35.4 mm
Ilmareikä Ei
Väri Väritön
Materiaali LDPE
Tyyppi 3
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä