Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille DN 50 29.5 mm Punainen LDPE

Vakiokokoinen putken suojus on suunniteltu asettumaan putkien ulkohalkaisijaan ja estämään vieraiden aineiden pääsy sisälle varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se on helppo ja nopea koota ja irrottaa automaattisilla laitteilla tai käsin. Sisältää sisäiset rihlat kiinnittämisen takaamiseksi. Punainen, valmistettu LDPE:stä.
Tuotekoodi:

20594787

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,238 €
1000 - 4999 0,17 €
5000 + 0,153 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

23,80 €

100 x 0,238 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 55.1 mm
H 29.5 mm
Ilmareikä Kyllä
Väri Punainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 5 - Laajennettava
Standardit DIN 50
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä