Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille DN 90 30.0 mm Punainen LDPE

Vakiokokoinen putken suojus on suunniteltu asettumaan putkien ulkohalkaisijaan ja estämään vieraiden aineiden pääsy sisälle varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se on helppo ja nopea koota ja irrottaa automaattisilla laitteilla tai käsin. Sisältää sisäiset rihlat kiinnittämisen takaamiseksi. Punainen, valmistettu LDPE:stä.
Tuotekoodi:

20594800

23 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
35 - 349 0,784 €
350 - 1749 0,56 €
1750 + 0,504 €
Vakiopakkaus: 350

Tilaa useita 35

Kokonaishinta:

27,44 €

35 x 0,784 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 93.3 mm
H 30.0 mm
Ilmareikä Kyllä
Väri Punainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 5 - Laajennettava
Standardit DIN 90
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä