Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 558.8 mm 60.0 mm Keltainen LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 500 20”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Tuotekoodi:

31710

24 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 13 61,4726 €
14 + 40,9771 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

61,47 €

1 x 61,4726 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 558.8 mm
H 60.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 550, ANSI 22
Ilmareikä Ei
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 2
Standardit DIN 550, ANSI 22
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä