Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 660.4 mm 100.0 mm Keltainen LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Tuotekoodi:

31713

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 11 108,4053 €
12 + 72,2748 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

108,41 €

1 x 108,4053 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 660.4 mm
H 100.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 650, ANSI 26
Ilmareikä Ei
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 2
Standardit DIN 650, ANSI 26
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä