Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 17.2 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Tuotekoodi:

34105

1590 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3461 €
1000 + 0,1347 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

34,61 €

100 x 0,3461 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 17.2 mm
H 13.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) ANSI 3/8
Ilmareikä Ei
Väri Harmaa
Materiaali LDPE
Tyyppi 3
Standardit ANSI 3/8
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä