Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 406.4 mm 60.5 mm Keltainen LDPE

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Tuotekoodi:

43455

25 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 + 19,4959 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

487,40 €

25 x 19,4959 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 406.4 mm
H 60.5 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 400, ANSI 16
Ilmareikä Kyllä
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 2
Standardit DIN 400, ANSI 16
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä