Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 406.4 mm 60.5 mm Keltainen LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 350 14”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Tuotekoodi:

43971

120 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 + 5,3087 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

132,72 €

25 x 5,3087 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 406.4 mm
H 60.5 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 400, ANSI 16
Ilmareikä Ei
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 2
Standardit DIN 400, ANSI 16
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä