Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 50.8 mm 29.0 mm Musta LDPE

Tämä putkitulppa suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä NPT-putken päitä. Se on suunniteltu tarttumaan putken ulkopinnalle ja estää vierasmateriaalien pääsyn putkeen säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

462576

1515 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
600 + 0,1848 €
Vakiopakkaus: 600

Tilaa useita 600

Kokonaishinta:

110,88 €

600 x 0,1848 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 50.8 mm
H 29.0 mm
Ilmareikä Ei
Väri Musta
Materiaali LDPE
Tyyppi 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä