Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 114.3 mm 42.0 mm Harmaa PVC

This pipe cap is made of grey PVC and is ideal for traffic signal posts. The flexible PVC reduces the risk of cracking, avoiding corrosion to the post and allows an easy fit to tight measurements.
Tuotekoodi:

462821

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 4,2264 €
125 + 1,3827 €
Vakiopakkaus: 125

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

105,66 €

25 x 4,2264 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 114.3 mm
H 42.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) ANSI 4
Ilmareikä Ei
Väri Harmaa
Materiaali PVC
Tyyppi 1
Standardit ANSI 4
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä