Pystysuuntaiset manuaaliset sulkupuristimet ovat matalia, niissä on pehmustettu kahva ja komponenteissa on sinkkipinnoite korroosion estämiseksi. Kahva ja pitotanko liikkuvat vastakkaisiin suuntiin hyvän pitokyvyn takaamiseksi.
Sarjanumero: SRG0004
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Korkeus tangon alapuolella | Pohjan tyyppi | Kahvatyyppi | Pitovoima | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3149 € - 12,3149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
13,3472 € - 13,3472 € | 37 Varastossa |
Teräs
|
1.382 in
35.1 mm
|
Suora
|
Suora kahva
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
21,0259 € - 21,0259 € | 36 Varastossa |
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Laipallinen
|
T-Kahva
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
19,7763 € - 19,7763 € | 2 Varastossa |
Teräs
|
2.835 in
72.0 mm
|
Etuosa
|
Suora kahva
|
449 lbs
203.7 kg
|
||
47,9921 € - 47,9921 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
1.654 in
42.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
10,6397 € - 10,6397 € | 75 Varastossa |
Teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
21,859 € - 21,859 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
304 ruostumaton teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
28,0618 € - 28,0618 € | 75 Varastossa |
304 ruostumaton teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
52,9181 € - 52,9181 € | 50 Varastossa |
Teräs
|
3.228 in
82.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
10,2413 € - 10,2413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
35,9578 € - 35,9578 € | 60 Varastossa |
304 ruostumaton teräs
|
1.22 in
31.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
14,6149 € - 14,6149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
1.22 in
31.0 mm
|
Laipallinen
|
Suora kahva
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.