Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | D | d1 | d2 | Materiaali | H | T1 | Tyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0724 € - 0,0724 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
EBA
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
2
|
||
0,0244 € - 0,0711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
0,1138 € - 0,1138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
EBA
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
0,0366 € - 0,0802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
EBA
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,0297 € - 0,0776 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
EBA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
0,0283 € - 0,0569 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
EBA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
0,0821 € - 0,1495 € | 32000 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
TPR
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,36 € - 0,6814 € | 512 Varastossa |
1.516 in
38.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PVC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
0,0788 € - 0,1489 € | 124 Varastossa |
0.697 in
17.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
PVC
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,1533 € - 0,2903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,3422 € - 0,6267 € | 34608 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
TPR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,2272 € - 0,4168 € | 9730 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
TPR
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,4723 € - 1,1903 € | 16000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
TPR
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
0,141 € - 0,2576 € | 7352 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,3422 € - 0,6871 € | 25600 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
TPR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
0,0963 € - 0,1822 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
PVC
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,2861 € - 0,5203 € | 23200 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
TPR
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
0,36 € - 0,6814 € | 5440 Varastossa |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
0,3833 € - 0,7187 € | 20608 Varastossa |
1.72 in
43.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
PVC
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,1533 € - 0,2903 € | 119700 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.