Valikko Haku

Metallinen paneelitulppa 31.5 mm 38.2 mm 0.8 mm PVC Musta

Tämä sulkutulppa on valmistettu mustasta PVC:stä ja kestää enintään 50 C:n käyttölämpötilan. Se sopii erinomaisesti metallipaneeleiden terävien reikien peittämiseen ja tuottaa viimeistellyn ulkonäön.
Tuotekoodi:

11239

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,6814 €
2000 + 0,36 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

136,28 €

200 x 0,6814 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PVC
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Napsauttamalla kiinnitettävä
Kannan muoto Kupu
Reiän tyyppi Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä