Valikko Haku

Metallinen paneelitulppa 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Musta

This EBA blanking plug acts as a closure in round panel holes and creates a neat, finished appearance as well as protecting from sharp edges. Operation temperature are min. -30C to max. +50C
Tuotekoodi:

6353000

4292 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0724 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

72,40 €

1000 x 0,0724 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali EBA
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Työntösovite
Kannan muoto Pyöreä
Reiän tyyppi Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä