Valikko Haku

Letkukiinnike M20 Messinki

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be secured with a locknut. The Thread size is M20
Tuotekoodi:

494592

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 12,0959 €
50 + 11,8566 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

120,96 €

10 x 12,0959 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Nikkeli
Tyyppi Metal Conduit;Equipment
Kierrekoko M20
Tullinimike 7318220039
Tyyli Swivel
Koko materiaali Messinki

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä