Valikko Haku

Letkukiinnike M25 Messinki

This fixed fitting is made of two part fitting comprising shell and body with external thread made of nickel plated brass. This fitting can be inserted into a knockout and secure with a locknut. The thread size is M25.
Tuotekoodi:

494595

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 16,3627 €
50 + 15,9639 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

163,63 €

10 x 16,3627 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Nikkeli
Tyyppi Metal Conduit;Equipment
Kierrekoko M25
Tullinimike 7419809099
Tyyli Fixed
Koko materiaali Messinki

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä