Valikko Haku

Letkukiinnike M32 Messinki

This fixed fitting is made of two part fitting comprising shell and body with external thread made of nickel plated brass. This fitting can be inserted into a knockout and secure with a locknut. The thread size is M32.
Tuotekoodi:

494598

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 9 28,5251 €
10 - 49 27,3022 €
50 + 26,066 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

57,05 €

2 x 28,5251 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Nikkeli
Tyyppi Metal Conduit;Equipment
Kierrekoko M32
Tullinimike 7419809099
Tyyli Fixed
Koko materiaali Messinki

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä