Valikko Haku

Suojaavat hitsausmutterit

Varastossa

Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.

  • Hitsausmuttereissa on kierre, ja on tärkeää, että tälle kierteelle ei joudu jauhepinnoitetta tai pintakäsittelyä. Vetomalliset suojatulppavalikoimamme on suunniteltu erityisesti kierteettömien ja kierteisten reikien peittämiseen, ja se sopii erinomaisesti hitsausmutterien peittämiseen.
  • Vetoliuska mahdollistaa nopean ja helpon irrotuksen.
  • Tulpan rungossa on hampaat, jotka tarttuvat kierteeseen; tämä takaa erinomaisen istuvuuden, joka pitää peitekokoonpanon paikoillaan.
Materiaali: Silikoni Väri: Punainen, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SRF0061

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus HD h Thread Sizes (All) Väri d2 d1 D Osta
0,1335 € - 0,1335 € 1150 Varastossa
4.0 mm
5.0 mm
M6
Musta
5.5 mm
0,2087 € - 0,2087 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
6.7 mm
M10
Sininen
9.9 mm
0,1595 € - 0,1595 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
6.0 mm
M8
Keltainen
7.8 mm
0,3216 € - 0,3216 € 350 Varastossa
5.0 mm
8.5 mm
M12
Punainen
11.9 mm
Suojaavat hitsausmutterit (ID) Musta Silikoni

19-0000-1

Hinta-alue
0,1335 € - 0,1335 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    5.5 mm
  • HD
    4.0 mm
  • h1
    16.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
Suojaavat hitsausmutterit (ID) Sininen Silikoni

19-0000-3

Hinta-alue
0,2087 € - 0,2087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    9.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
  • h
    6.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10
Suojaavat hitsausmutterit (ID) Keltainen Silikoni

19-0000-2

Hinta-alue
0,1595 € - 0,1595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    7.8 mm
  • HD
    50.0 mm
  • h1
    16.3 mm
  • h
    6.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
Suojaavat hitsausmutterit (ID) Punainen Silikoni

19-0000-4

Hinta-alue
0,3216 € - 0,3216 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    11.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
  • h
    8.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12