Valikko Haku

Peitetulppa kuusioruuveille M10 18.0 mm 8.4 mm LDPE Musta

This screw cap fits securely into the top of allen head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from black LDPE.
Tuotekoodi:

12661

7618 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0911 €
5000 + 0,0586 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

45,55 €

500 x 0,0911 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 8.4 mm
Ruuvikoko M10
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä