Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.
Käytetään peittämään ja suojaamaan kuusiokantaruuvit pölyltä, lialta ja vaurioilta.Se voi vähentää melua ja tärinää tarjoamalla tiukemman kiinnityksen.Käytetään elektroniikassa tai huonekaluteollisuudessa. Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta Sarjanumero: , SR1805
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Ruuvikoko | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0725 € - 0,1015 € | 10671 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,1018 € | 11200 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
M10
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0708 € - 0,0796 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0724 € - 0,1014 € | 86498 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0953 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa