Valikko Haku

Suojaspiraali 15.0 mm PP Musta CAT-15-PP

Halkaistu spiraalisuoja sopii erinomaisesti sähkökaapeleiden järjestelyyn ja suojaamiseen tarjoten kestävän, murskautumattoman kuoren rajoittamatta joustavuutta. Johdot on helppo syöttää nippuun yhteensopivalla asennustyökalulla (myydään erikseen).
Tuotekoodi:

SHR-15-PPB

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 59,61 €
5 - 9 55,45 €
10 - 24 51,16 €
25 + 46,99 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

59,61 €

1 x 59,61 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
UL/CSA-kuvaus UL E208749
Käytettäväksi CAT-15-PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä